Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0367 - € 0,0453 | 4000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 7878 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0686 - € 0,0847 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0382 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0623 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0778 - € 0,0961 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | 32000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0434 - € 0,0536 | 22000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0426 - € 0,0525 | 34999 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0384 - € 0,0474 | 975 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0711 - € 0,0879 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1468 - € 0,1812 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 111000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0653 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,067 - € 0,0828 | 1500 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | 15000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2917 - € 0,3602 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 14000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Aandrijving met gleuf