Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0413 - € 0,051 | 4000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0432 - € 0,0533 | 1000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | 32000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0382 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0778 - € 0,0961 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0599 - € 0,074 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0623 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0686 - € 0,0847 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0682 - € 0,0842 | 10500 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0426 - € 0,0525 | 34999 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0384 - € 0,0474 | 975 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 14000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0389 - € 0,0481 | 44000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0541 - € 0,0668 | 5500 Op voorraad |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | 29000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | 15000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0434 - € 0,0536 | 22000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0711 - € 0,0879 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan