Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.
Serie: SR1923
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0351 - € 0,0434 | 7878 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 4000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1461 - € 0,2669 | 1984 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1298 - € 0,2364 | 500 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0857 - € 0,1357 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,124 - € 0,2258 | 14108 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1967 | 598 Op voorraad |
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1266 - € 0,2318 | 6622 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1292 - € 0,2349 | 3172 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1344 - € 0,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2479 - € 1,6629 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Transparant
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,6102 - € 0,9321 | 400 Op voorraad |
M6
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,3325 - € 0,5415 | 7697 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4088 - € 0,6453 | 74 Op voorraad |
M4
|
Transparant
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1318 - € 0,2395 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2456 - € 0,3996 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1967 | 90 Op voorraad |
M3
|
Transparant
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,3447 - € 0,627 | 169 Op voorraad |
M5
|
Transparant
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4393 - € 0,6956 | 252 Op voorraad |
M6
|
Transparant
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,4668 - € 0,7368 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Transparant
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving