Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8307 - € 3,5089 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,836 - € 1,8307 | 4145 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1586 - € 0,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1197 - € 0,1197 | 90 Op voorraad |
M8
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,836 - € 1,8307 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,836 - € 1,8307 | 143 Op voorraad |
M3
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 156 Op voorraad |
M5
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,5019 - € 4,2869 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 4,9125 - € 6,1025 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 4,8971 - € 6,9262 | 40 Op voorraad |
M6
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 330 Op voorraad |
M5
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,1816 - € 3,7225 | 560 Op voorraad |
M3
|
Geelbruin
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0546 - € 0,082 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 6035 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0794 - € 0,098 | 859 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1952 - € 0,241 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0382 - € 0,0472 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0662 - € 0,0818 | 50000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gekruiste aandrijving