Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0855 - € 0,0948 | 4 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0855 - € 0,0948 | 990 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.091 in
2.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,209 - € 0,209 | 7621 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.248 in
6.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2318 - € 0,2318 | 144 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0496 - € 0,0613 | 11260 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0513 - € 0,0633 | 40 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0459 - € 0,0512 | 1548 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2151 - € 0,2151 | 480 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2639 - € 0,2639 | 1500 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0775 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0518 - € 0,0518 | 4700 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0916 - € 0,0916 | 5 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4805 - € 0,4805 | 1274 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0566 - € 0,0628 | 1048 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0465 - € 0,0518 | 1954 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0843 - € 0,0936 | 338 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0324 - € 0,0324 | 95 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0508 - € 0,0508 | 1984 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 3725 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0506 - € 0,0506 | 478 Op voorraad |
M4
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan