Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,341 - € 4,9429 | 350 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0887 - € 0,149 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,7338 - € 1,2861 | 75 Op voorraad |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1109 - € 0,1922 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,7338 - € 1,2861 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,119 - € 0,2029 | 888 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1151 - € 0,1952 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1254 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,2738 - € 2,2273 | 290 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 2,8071 - € 4,2564 | 350 Op voorraad |
M6
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0627 - € 0,1086 | 500 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0745 - € 0,1264 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0625 - € 0,1061 | 96 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,8917 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,0282 - € 1,6781 | 200 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,7087 - € 2,5325 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0745 - € 0,0974 | 1598 Op voorraad |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,075 - € 0,1275 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,054 - € 0,0916 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,089 - € 0,1513 | 98 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf