Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0358 - € 0,0442 | 1232 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0371 - € 0,0458 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0602 - € 0,0744 | 2500 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0426 - € 0,0525 | 598 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0611 - € 0,0755 | 322 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0546 - € 0,082 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 8900 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 797 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 2000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.11 in
2.8 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2164 - € 0,2672 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving