Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0629 - € 0,0777 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0704 - € 0,0869 | 50 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.248 in
31.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1984 - € 0,245 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2346 - € 0,2896 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0346 - € 0,0428 | 37000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 5976 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0674 - € 0,0832 | 6035 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0794 - € 0,098 | 859 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1952 - € 0,241 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,04 - € 0,0494 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0388 - € 0,0479 | 2084 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0682 - € 0,0842 | 40 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 1000 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
|
Nylon 6/6
|
0.213 in
5.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 105 Op voorraad |
M2.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0398 - € 0,0492 | 2000 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.587 in
40.3 mm
|
Aandrijving met gleuf