Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,104 - € 1,6618 | 500 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,3236 - € 3,7427 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,2121 - € 3,936 | 50 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,5606 - € 2,3409 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 5,5345 - € 6,2281 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,6329 - € 0,9493 | 1600 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 7,3697 - € 17,4184 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 3,6993 - € 4,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,906 - € 1,3597 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 4,6097 - € 5,1877 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Lichtbruin
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,2426 - € 4,1496 | 600 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,5173 - € 1,7196 | 50 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,2121 - € 3,936 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0894 - € 0,1556 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0711 - € 0,1206 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 2,2121 - € 3,936 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,8917 - € 3,5241 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1586 - € 0,2196 | 250 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | 30 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2059 - € 0,3737 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan