Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken
Serie: SR1967
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Specificaties | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0721 - € 0,0846 | 1900 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4195 - € 0,4195 | 13600 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1298 - € 0,1298 | 6800 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1154 - € 0,1154 | 9723 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,3234 - € 0,3234 | 439 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4622 - € 0,4622 | 298 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0628 - € 0,0628 | 54 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0721 - € 0,0721 | 13570 Op voorraad |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0732 - € 0,0814 | 2939 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,081 - € 0,081 | 3438 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,5965 - € 0,5965 | 261 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,6224 - € 0,6224 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.075 in
27.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0886 - € 0,0886 | 21414 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,8238 - € 0,8238 | 459 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0837 - € 0,0932 | 1030 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,036 - € 0,036 | 292 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0636 - € 0,0636 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0581 - € 0,0645 | 858 Op voorraad |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0846 - € 0,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0944 - € 0,1051 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan