10374481
421002500002
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 - 499 | € 0,0901 |
| 500 - 999 | € 0,0791 |
| 1000 + | € 0,0569 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 0.217 in |
|---|---|
| Kopdiameter | 5.5 mm |
| Kophoogte | 2.7 mm |
| Kophoogte | 0.106 in |
| Draadmaat | M3 |
| Draadlengte | 0.394 in |
| Draadlengte | 10.0 mm |
| Sleufdiepte | 0.9 mm |
| Sleufdiepte | 0.035 in |
| Sleufbreedte | 0.8 mm |
| Sleufbreedte | 0.031 in |
| Schroeftype | Machineschroef |
| Koptype | Ronde Kop |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | Nylon |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan