10401934
540120000011
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,1751 |
| 500 - 999 | € 0,1329 |
| 1000 + | € 0,1029 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 0.512 in |
|---|---|
| Kopdiameter | 13.0 mm |
| Kophoogte | 5.0 mm |
| Kophoogte | 0.197 in |
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Draadlengte | 0.63 in |
| Draadmaat | M8 |
| Kleur | Naturel |
| Materiaal | PP |
| Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
| Schroeftype | Machineschroef |
| Standaarden | DIN, ISO, UL |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan