Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M4 10 mm Nylon Zwart

Cilinderkopschroeven met Gleuf zijn gemaakt van gegoten Naturel Nylon 6/6 en hebben een hoge, ronde kop.
Essentra artikelnummer:

10401057

Oud artikelnummer:

536016059902

148 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1617
500 - 999 € 0,1516
1000 + € 0,117
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 40,43

250 x € 0,1617

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 2.6 mm
Draadlengte 10 mm
Draadmaat M4
Kleur Zwart
Materiaal Nylon
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden RoHS, DIN, ISO
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op