Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 x 1.0 75.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10399149

Oud artikelnummer:

50M060100D075

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2098
2500 - 9999 € 0,1888
10000 + € 0,1699
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 104,90

500 x € 0,2098

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 3.9 mm
Draadlengte 75.0 mm
Draadmaat M6 x 1.0
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op