Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10398470

Oud artikelnummer:

50M050080D010

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,054
5000 - 19999 € 0,0486
20000 + € 0,0437
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 54,00

1000 x € 0,054

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.5 mm
Kophoogte 3.3 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M5 x 0.8
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op