Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze halfronde schroef met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon, heeft volledige schroefdraad en kan worden gebruikt in een breed scala van industrieën en toepassingen. Onderdelen verwijzen naar ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 alleen voor begeleidingsdoeleinden.
Essentra artikelnummer:

10396988

Oud artikelnummer:

50M030050D025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0441
5000 - 19999 € 0,0397
20000 + € 0,0357
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 44,10

1000 x € 0,0441

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M3 x 0.5
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op