Menu Search

Machineschroef Aandrijving met gleuf M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Zwart

Nylon 6/6 M2.5x0.45 Cheese Slotted Machine Screws with a thread length of 20.0 mm
Essentra artikelnummer:

10396780

Oud artikelnummer:

50M025045D020B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1556
10000 + € 0,1524
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 155,60

1000 x € 0,1556

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 4.5 mm
Kophoogte 1.6 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M2.5 x 0.45
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Standaarden UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op