Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met bolcilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen, waaronder machinebouw, houtbewerking en de bouwnijverheid. De bolcilinderkop is afgerond met een breed draagvlak en een ontwerp met een laag profiel. Hij kan gebruikt worden in toepassingen die een laag profiel vereisen, omdat de vorm van de kop zorgt voor een kleiner profiel in vergelijking met andere soorten schroeven. Het biedt ook een groot draagvlak om de belasting gelijkmatig te verdelen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3386 - € 0,3386 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1406 - € 0,1455 | 3991 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kruisvormige aandrijving
|
||
| € 0,0884 - € 0,0884 | 18000 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1062 - € 0,1181 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1464 - € 0,1514 | 1143 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kruisvormige aandrijving
|
||
| € 0,1379 - € 0,1428 | 126 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kruisvormige aandrijving
|
||
| € 0,1211 - € 0,1211 | 919 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1324 - € 0,1324 | 1997 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 4962 Op voorraad |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1371 - € 0,1371 | 15979 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1206 - € 0,1247 | 471 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1237 - € 0,1237 | 5000 Op voorraad |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0971 - € 0,0971 | 8363 Op voorraad |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0987 - € 0,0987 | 7018 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0878 - € 0,0878 | 250 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1022 - € 0,1022 | 400 Op voorraad |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1322 - € 0,1322 | 4800 Op voorraad |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 1500 Op voorraad |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0527 - € 0,0527 | 3919 Op voorraad |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0436 - € 0,0436 | 359 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf