Machineschroeven met bolcilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen, waaronder machinebouw, houtbewerking en de bouwnijverheid. De bolcilinderkop is afgerond met een breed draagvlak en een ontwerp met een laag profiel. Hij kan gebruikt worden in toepassingen die een laag profiel vereisen, omdat de vorm van de kop zorgt voor een kleiner profiel in vergelijking met andere soorten schroeven. Het biedt ook een groot draagvlak om de belasting gelijkmatig te verdelen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0683 - € 0,0683 | 1610 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0492 - € 0,0492 | 1319 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,045 - € 0,045 | 98 Op voorraad |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | 568 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0678 - € 0,0678 | 4274 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0692 - € 0,0692 | 1496 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0492 - € 0,0492 | 5852 Op voorraad |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0971 - € 0,0971 | 8363 Op voorraad |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0948 - € 0,0948 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1026 - € 0,1026 | 14380 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1067 - € 0,1067 | 14980 Op voorraad |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1513 - € 0,1513 | 4962 Op voorraad |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1211 - € 0,1211 | 919 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0514 - € 0,0514 | 731 Op voorraad |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0527 - € 0,0527 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1077 - € 0,1077 | 570 Op voorraad |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0514 - € 0,0514 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0535 - € 0,0535 | 2005 Op voorraad |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0878 - € 0,0878 | 14559 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1121 - € 0,1121 | 9000 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan