Machineschroeven met bolcilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed scala aan toepassingen, waaronder machinebouw, houtbewerking en de bouwnijverheid. De bolcilinderkop is afgerond met een breed draagvlak en een ontwerp met een laag profiel. Hij kan gebruikt worden in toepassingen die een laag profiel vereisen, omdat de vorm van de kop zorgt voor een kleiner profiel in vergelijking met andere soorten schroeven. Het biedt ook een groot draagvlak om de belasting gelijkmatig te verdelen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,054 - € 0,0669 | 298 Op voorraad |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0897 - € 0,1115 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1045 - € 0,1617 | 50 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0515 - € 0,0639 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0439 - € 0,0546 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0831 - € 0,1031 | 500 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1077 - € 0,1338 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0465 - € 0,0578 | 50 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0704 - € 0,0874 | 417 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10. mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1139 - € 0,1417 | 303 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1339 - € 0,1662 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1061 - € 0,1319 | 536 Op voorraad |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0514 - € 0,0639 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.394 in
10. mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0492 - € 0,0492 | 1319 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1121 - € 0,1121 | 9000 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1173 - € 0,1173 | 617 Op voorraad |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0678 - € 0,0678 | 4274 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1243 - € 0,1243 | 8000 Op voorraad |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0787 - € 0,0787 | 1389 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,045 - € 0,045 | 98 Op voorraad |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan