Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0833 - € 0,1029 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.665 in
16.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0401 - € 0,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0347 - € 0,0429 | 8000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.917 in
23.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0383 - € 0,0473 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0348 - € 0,043 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.154 in
3.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 1000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0656 - € 0,081 | 1000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0441 - € 0,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,041 - € 0,0507 | 2000 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0493 - € 0,0609 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0665 - € 0,0822 | 301 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 488 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Gekruiste aandrijving