Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0437 - € 0,054 | 703 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0382 - € 0,0472 | 3000 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0423 - € 0,0522 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0374 - € 0,0461 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,04 - € 0,0494 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0388 - € 0,0479 | 4898 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0441 - € 0,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0736 - € 0,0909 | 500 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0588 - € 0,0726 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0761 - € 0,094 | 2000 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0859 - € 0,1061 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,198 - € 0,2445 | 488 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0493 - € 0,0609 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0665 - € 0,0822 | 301 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 488 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Gekruiste aandrijving