Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0441 - € 0,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,036 - € 0,0444 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0388 - € 0,048 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0638 - € 0,0788 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0378 - € 0,0466 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0437 - € 0,054 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0432 - € 0,0533 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0956 - € 0,1181 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0965 - € 0,1192 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0426 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0371 - € 0,0458 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0407 - € 0,0503 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Aandrijving met gleuf