Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0441 - € 0,0544 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0437 - € 0,054 | 703 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0493 - € 0,0609 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0665 - € 0,0822 | 301 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1984 - € 0,245 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2164 - € 0,2672 | 2000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0389 - € 0,0481 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1999 - € 0,2468 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2122 - € 0,2619 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1938 - € 0,2393 | 488 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,198 - € 0,2445 | 488 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,04 - € 0,0494 | Vraag de levertijd aan hier |
M3.5 x 0.6
|
1.256 in
31.9 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0388 - € 0,0479 | 4898 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0932 - € 0,1151 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0736 - € 0,0909 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan