Menu Search

Schroef Steraandrijving M5 25.0 mm Reny Zwart

De speciale machineschroef met lage kop is lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën, heeft een elasticiteitscoëfficiënt en is bestand tegen temperaturen tot 180ºC. Zwart en gemaakt van Reny.
Essentra artikelnummer:

10345702

Oud artikelnummer:

1440771

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 5,4189
125 - 249 € 5,1154
250 + € 4,812
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 135,47

25 x € 5,4189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 25.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal Reny
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Special Low
Maximum temperatuur 105 °C
Draadmaat M5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op