Menu Search

Schroef Steraandrijving M5 12.0 mm Reny Zwart

De speciale machineschroef met lage kop is lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën, heeft een elasticiteitscoëfficiënt en is bestand tegen temperaturen tot 180ºC. Zwart en gemaakt van Reny.
Essentra artikelnummer:

10345672

Oud artikelnummer:

1440768

41 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,8004
125 - 249 € 3,5837
250 + € 3,3814
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 95,01

25 x € 3,8004

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 12.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal Reny
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Special Low
Maximum temperatuur 105 °C
Draadmaat M5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op