10345412
1440742
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 124 | € 3,3814 |
| 125 - 249 | € 3,1935 |
| 250 + | € 3,0057 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadlengte | 0.63 in |
|---|---|
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Kophoogte | 3.65 mm |
| Kophoogte | 0.144 in |
| Kopdiameter | 8.5 mm |
| Kopdiameter | 0.335 in |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Reny |
| Aandrijvingstype | Steraandrijving |
| Soort kop | Low |
| Maximum temperatuur | 105 °C |
| Maximum temperatuur | 221 °F |
| Draadmaat | M5 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan