Menu Search

Schroef Steraandrijving M4 20.0 mm Reny Zwart

De machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën, heeft een elasticiteitscoëfficiënt en is bestand tegen temperaturen tot 180ºC. Zwart en gemaakt van Reny.
Essentra artikelnummer:

10345368

Oud artikelnummer:

1440737

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,8004
125 - 499 € 3,5837
500 + € 3,3814
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 95,01

25 x € 3,8004

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 20.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Kopdiameter 7.0 mm
Kleur Zwart
Materiaal Reny
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Low
Maximum temperatuur 105 °C
Draadmaat M4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op