10344453
1440262
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 25 - 124 | € 3,9883 |
| 125 - 249 | € 3,7716 |
| 250 + | € 3,5403 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadlengte | 10.0 mm |
|---|---|
| Draadlengte | 0.394 in |
| Kophoogte | 1.3 mm |
| Kophoogte | 0.051 in |
| Kopdiameter | 0.236 in |
| Kopdiameter | 6.0 mm |
| Kleur | Lichtbruin |
| Materiaal | PPS |
| Aandrijvingstype | Steraandrijving |
| Soort kop | Special Low |
| Maximum temperatuur | 200 °C |
| Maximum temperatuur | 392 °F |
| Draadmaat | M3 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan