Menu Search

Schroef Steraandrijving M6 25.0 mm PPS Lichtbruin

De zeskantige machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Bruin en gemaakt van PPS en met een vlamclassificatie UL.
Essentra artikelnummer:

10344408

Oud artikelnummer:

1440257

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 21,3103
50 - 99 € 20,1295
100 + € 18,9488
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 213,10

10 x € 21,3103

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 25.0 mm
Kophoogte 4.4 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kleur Lichtbruin
Materiaal PPS
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Low
Maximum temperatuur 200 °C
Draadmaat M6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op