Menu Search

Schroef Steraandrijving M3 10.0 mm PPS Lichtbruin

De zeskantige schroef met lage kop, ontworpen met een verzonken kop en een stervormige aandrijving. Deze wordt gebruikt waar de ruimte beperkt is. Hij wordt gebruikt voor meubelassemblage en in de automotive-industrie. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Bruin en gemaakt van PPS en met een vlamclassificatie UL94 V0.
Essentra artikelnummer:

10344187

Oud artikelnummer:

1440235

25 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 3,5564
125 - 249 € 3,3596
250 + € 3,1628
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 88,91

25 x € 3,5564

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 10.0 mm
Kophoogte 2.4 mm
Kopdiameter 5.5 mm
Kleur Lichtbruin
Materiaal PPS
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Low
Maximum temperatuur 200 °C
Draadmaat M3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op