Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1263 - € 0,1403 | 1829 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0627 - € 0,0697 | 2000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0793 - € 0,0883 | 6710 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0439 - € 0,0488 | 2500 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0636 - € 0,0704 | 18000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1351 - € 0,1504 | 999 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0849 - € 0,0942 | 17015 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0352 - € 0,0352 | 890 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0611 - € 0,0681 | 7453 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0625 - € 0,0695 | 719 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0611 - € 0,0681 | 1000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0611 - € 0,0681 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0373 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0396 - € 0,0439 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1058 - € 0,1177 | 4699 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1058 - € 0,1177 | 4294 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1846 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | 9853 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0643 - € 0,0717 | 159924 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1089 - € 0,1211 | 1000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan