Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,113 - € 0,1784 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1217 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1246 - € 0,1723 | 418 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1525 - € 0,2791 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,126 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1769 - € 0,3219 | 3200 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,059 - € 0,0729 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| € 0,0394 - € 0,0487 | 2000 Op voorraad |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,0393 - € 0,0485 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan