Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,2495 - € 1,5434 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,1412 - € 2,508 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M2.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1231 - € 0,2255 | 1313 Op voorraad |
|
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 5,3575 - € 6,0847 | 10 Op voorraad |
|
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1528 - € 0,1691 | 650 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0602 - € 0,0839 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0678 - € 0,0946 | 21000 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0663 - € 0,0924 | 10986 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0578 - € 0,0807 | 26500 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0578 - € 0,0807 | 1899 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0881 - € 0,1395 | 3250 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1073 - € 0,1484 | 248 Op voorraad |
|
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0617 - € 0,0862 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0979 - € 0,1558 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0571 - € 0,0796 | 3500 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0468 - € 0,0654 | 397 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0509 - € 0,071 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0578 - € 0,0807 | 980 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0733 - € 0,1024 | 12500 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1065 - € 0,1475 | 1000 Op voorraad |
|
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan