Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0619 - € 0,0863 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0594 - € 0,0829 | 26500 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,124 - € 0,2258 | 1048 Op voorraad |
|
M2
|
Transparant
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,5019 - € 4,2869 | 275 Op voorraad |
|
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 25 Op voorraad |
|
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1739 - € 0,241 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,502 - € 5,1413 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,836 - € 1,8307 | 65 Op voorraad |
|
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,1731 - € 2,5783 | 2675 Op voorraad |
|
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0681 - € 0,095 | 10986 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1022 - € 0,1415 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1237 - € 0,1708 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,9597 - € 6,0414 | 1135 Op voorraad |
|
M5
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 5,5075 - € 6,255 | 76 Op voorraad |
|
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,7811 - € 1,7087 | 975 Op voorraad |
|
M2.6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0482 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0587 - € 0,0819 | 3500 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0634 - € 0,0886 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1006 - € 0,1601 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1023 - € 0,1617 | 8247 Op voorraad |
|
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving