Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0692 - € 0,0692 | 32321 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0828 - € 0,0828 | 12114 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | 1411 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0781 - € 0,0781 | 984 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0764 - € 0,0764 | 29021 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1238 - € 0,1376 | 1528 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,08 - € 0,0889 | 33840 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0863 - € 0,0961 | 503 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0744 - € 0,0744 | 385 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | 2000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,125 - € 0,1392 | 11000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1876 - € 0,2074 | 256 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1203 | 1232 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0933 - € 0,1034 | 2650 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0897 - € 0,0996 | 6710 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,117 - € 0,1298 | 15990 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1739 - € 0,1937 | 10500 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1846 - € 0,1937 | 3787 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1107 - € 0,1231 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1263 - € 0,1403 | 1829 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving