Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0666 - € 0,0666 | 11656 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2845 - € 1,5866 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0678 - € 0,0678 | 413 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0828 - € 0,0828 | 12114 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0729 - € 0,0729 | 1411 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0781 - € 0,0781 | 984 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0906 - € 0,1005 | 4970 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0764 - € 0,0764 | 29021 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,1238 - € 0,1376 | 1528 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0977 - € 0,0977 | 19000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,125 - € 0,1392 | 11000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0718 - € 0,0718 | 14897 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0692 - € 0,0692 | 2321 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0697 - € 0,0697 | 1648 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0717 - € 0,0717 | 2845 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0907 - € 0,1005 | 130 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0901 - € 0,10 | 593 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0791 - € 0,0791 | 353 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0721 - € 0,0721 | 900 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving