Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0607 - € 0,0673 | 1000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0826 - € 0,0917 | 18015 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0636 - € 0,0706 | 19000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0684 - € 0,0759 | 8966 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0749 - € 0,0832 | 280000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0915 - € 0,1018 | 517 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1022 - € 0,1135 | 2600 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1024 - € 0,1136 | 56 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1216 - € 0,1354 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,9794 - € 0,9794 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,4081 - € 0,4511 | 1639 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2715 - € 0,2715 | 45000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,3735 - € 0,3735 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,2495 - € 1,5434 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.2
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,9765 - € 2,1518 | 1665 Op voorraad |
|
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 6,708 - € 7,6132 | 109 Op voorraad |
|
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0609 - € 0,0678 | 2000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0771 - € 0,0859 | 6710 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0427 - € 0,0474 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0883 - € 0,0977 | 11853 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan