Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,46 - € 0,4808 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0826 - € 0,0917 | 18015 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1231 - € 0,2255 | 1213 Op voorraad |
|
M3
|
Transparant
|
PC
|
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1029 - € 0,1145 | 5294 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0782 - € 0,0866 | 710 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0991 - € 0,1099 | 2000 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1378 - € 0,1528 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1001 - € 0,1112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,4081 - € 0,4511 | 1639 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,2715 - € 0,2715 | 47000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1024 - € 0,1136 | 56 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1216 - € 0,1354 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,9794 - € 0,9794 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1052 - € 0,1171 | 17000 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,325 - € 0,6731 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1795 - € 0,1884 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,1751 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 0,0578 - € 0,0641 | 9000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
€ 1,2495 - € 1,5434 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 5,3575 - € 6,0847 | 10 Op voorraad |
|
M6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan