Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1184 - € 0,1647 | 1000 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1255 - € 0,1751 | 3314 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1184 - € 0,1647 | 1000 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1083 - € 0,1513 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,371 - € 0,6025 | 600 Op voorraad |
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,9052 - € 2,6268 | 1125 Op voorraad |
|
M10
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 1,2679 - € 1,4478 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.2
|
Naturel
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,184 - € 0,3368 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2604 - € 0,4728 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
Naturel
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,2433 - € 0,4452 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M8
|
Naturel
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 3,1347 - € 7,3209 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M1.6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,7598 - € 1,6621 | 658 Op voorraad |
|
M2.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,9441 - € 3,7101 | 31 Op voorraad |
|
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,1412 - € 2,508 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M4
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 1,7808 - € 3,4133 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Bruin
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 5,3575 - € 6,0847 | 76 Op voorraad |
|
M6
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,8132 - € 1,7808 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Lichtbruin
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,8791 - € 5,8769 | 100 Op voorraad |
|
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 2,1222 - € 3,6211 | 75 Op voorraad |
|
M3
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0339 - € 0,0418 | 32465 Op voorraad |
0.016 in
0.4 mm
|
M2 x 0.4
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan