Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0872 - € 0,0969 | 7710 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0709 - € 0,0709 | 411 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0759 - € 0,0759 | 896 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1003 - € 0,1115 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0983 - € 0,1093 | 1100 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,1662 - € 0,1766 | 79000 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 4,7787 - € 5,9363 | 60 Op voorraad |
|
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 2,8791 - € 5,8769 | 1135 Op voorraad |
|
M5
|
Bruin
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 1,7808 - € 3,4133 | 982 Op voorraad |
|
M4
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 2,1222 - € 3,6211 | 25 Op voorraad |
|
M3
|
Bruin
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0602 - € 0,0839 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0468 - € 0,0654 | 397 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0571 - € 0,0796 | 3500 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0578 - € 0,0807 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0678 - € 0,0946 | 21000 Op voorraad |
|
M3
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0663 - € 0,0924 | 10986 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0994 - € 0,1376 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0578 - € 0,0807 | 26500 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,0881 - € 0,1395 | 3250 Op voorraad |
|
M4
|
Naturel
|
Zacht staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
€ 0,7598 - € 1,6621 | 975 Op voorraad |
|
M2.6
|
Bruin
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan