Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machineschroeven met een cilinderkop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouw, elektronica-assemblage en machinebouw. Dankzij het ontwerp zit de schroef vlak tegen het oppervlak nadat hij is vastgezet, waardoor hij er glad en afgewerkt uitziet.
In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.
Serie: SR1972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0343 - € 0,0424 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#8-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.438 in
11.1 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | 792 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0367 - € 0,0454 | 1000 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0481 - € 0,0594 | 2998 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0568 - € 0,0701 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0382 - € 0,0471 | 1000 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0697 - € 0,0861 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0526 - € 0,0649 | 1000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0415 - € 0,0512 | Vraag de levertijd aan hier |
|
#10-32
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0371 - € 0,0459 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0542 - € 0,0669 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,1009 - € 0,1246 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0402 - € 0,0496 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0831 - € 0,1026 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 3000 Op voorraad |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0437 - € 0,054 | 2000 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0688 - € 0,085 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,066 - € 0,0815 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gekruiste aandrijving
|
||
| € 0,0997 - € 0,1232 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
| € 0,0546 - € 0,0674 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Aandrijving met gleuf
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan