10397343
50M030050P008
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,0422 |
| 5000 - 19999 | € 0,038 |
| 20000 + | € 0,0342 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kopdiameter | 0.22 in |
|---|---|
| Kopdiameter | 5.6 mm |
| Kophoogte | 0.094 in |
| Kophoogte | 2.4 mm |
| Draadmaat | M3 |
| Spoeddiameter | 0.02 in |
| Spoeddiameter | 0.5 mm |
| Draadlengte | 8.0 mm |
| Draadlengte | 0.315 in |
| Koptype | Cilinderkop |
| Aandrijvingstype | Gekruiste aandrijving |
| Materiaal | Nylon 6/6 |
| Kleur | Naturel |
| Goederencode | 3926909790 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan