Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M5 6.0 mm Nylon Naturel

Deze bolle kopschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Ideaal voor toepassingen waar een laag gewicht vereist is, in combinatie met een goede chemische en elektrische weerstand. Onderdeel verwijst naar DIN 85.
Essentra artikelnummer:

10325889

Oud artikelnummer:

050050600002

7484 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,151
1000 + € 0,1081
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 75,50

500 x € 0,151

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 3.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Draadmaat M5
Schroeftype Machineschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Binder Head
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Specificaties DIN 85
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op