Menu Search

Lineaire hendel Gelijke sleutels 288.0 mm 30.0 mm Staal

Deze lineaire handgreep sluiting wordt gebruikt met een lineaire beweging, waarbij de handgreep de sluiting gemakkelijk vergrendelt of ontgrendelt. Het biedt een multipoint vergrendeling via de staaf.
Essentra artikelnummer:

20795504

Oud artikelnummer:

20795504

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 + € 18,7047
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 374,09

20 x € 18,7047

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Handgreeplengte 288.0 mm
Handgreepbreedte 36.0 mm
Plaatdiktebereik 0.5 - 2.0 mm
Totale hoogte 30.0 mm
Sleuteltype Gelijke sleutels
Materiaal behuizing PA6 GF30
Materiaal vergrendeling Staal
Afwerking handgreep Zamak
Kleur Zwart

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op