Menu Search

Lineaire geleiderail Achterste bevestiging 45.0 M12 255.0 Staal

Deze 45 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20168957

Oud artikelnummer:

20168957

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 87,608
10 - 19 € 78,846
20 - 49 € 74,47
50 + € 70,084
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 87,61

1 x € 87,608

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Achterste bevestiging
Railmaat 45.0
l1 255.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Gewicht kg 26.09
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op