Menu Search

Lineaire geleiderail Achterste bevestiging 30.0 M8 3480.0 Staal

Deze 30 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20168384

Oud artikelnummer:

20168384

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 714,4888
10 - 19 € 643,0397
20 - 49 € 607,3157
50 + € 571,5906
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 714,49

1 x € 714,4888

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Achterste bevestiging
Railmaat 30.0
l1 3480.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Gewicht kg 18.10
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op