Menu Search

Lineaire geleiderail Achterste bevestiging 20.0 M6 3160.0 Staal

Deze 20 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20167172

Oud artikelnummer:

20167172

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 524,1751
10 - 19 € 471,7574
20 - 49 € 445,5537
50 + € 419,3397
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 524,18

1 x € 524,1751

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Achterste bevestiging
Railmaat 20.0
l1 3160.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Gewicht kg 8.22
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op