Menu Search

Lineaire geleiderail Standaard 55.0 16.0 2100.0 Staal

Deze 55 mm lineaire geleiderail wordt gebruikt in toepassingen die hoge nauwkeurigheid, lage wrijving en vloeiende bewegingen vereisen. Het is bestand tegen dynamische lasten terwijl rekening wordt gehouden met impact, trillingen en vermoeidheid. Gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

20165819

Oud artikelnummer:

20165819

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 845,315
10 - 19 € 760,787
20 - 49 € 718,519
50 + € 676,25
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 845,32

1 x € 845,315

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Standaard
Railmaat 55.0
l1 2100.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
Voor schroeven M14
d1 16.0
d2 23.0
Gewicht kg 30.45
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op