20165734
20165734
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 477,6191 |
| 10 - 19 | € 429,8572 |
| 20 - 49 | € 405,9819 |
| 50 + | € 382,0953 |
| Railtype | Standaard |
|---|---|
| Railmaat | 55.0 |
| l1 | 1140.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Voor schroeven | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Gewicht kg | 16.53 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan